-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
pmax [bar] | 25 |
---|---|
Szűrő anyaga | BN/HC=Betamicron kisnyomás |
Szűrési minősítés | 25 |
Csatlakozás típusa | Menet (col, ISO 228) |
Csatlakozás mérete | 1 1/2 col |
Szennyeződésjelző | A=nincs CI (csavaros dugó) |
Bypass | KB=nincs bypass |
Tömítés anyaga | NBR=NBR (Perbunan) |
Átállás | 0=nincs átállás |
Standard | 1=a köv. szerint DIN 24550 |
Egyéb jellemzők | 0=nincs egyéb jellemző |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
FLN Inline Filter DIN 24550
Pótalkatrészjegyzék
HU
(0.83 MB)
FLN Inline Filter DIN 24550
Pótalkatrészjegyzék
EN
(0.83 MB)