-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
pmax [bar] | 0.0 |
---|---|
Szűrő anyaga | P=papír |
Szűrési minősítés | 10 |
Csatlakozás típusa | Menet (col, ISO 228) |
Csatlakozás mérete | 3/4 col |
Szennyeződésjelző | UE=neg. nyomásmérő |
Bypass | 0,2 bar |
Tömítés anyaga | NBR=NBR (Perbunan) |
Átállás | 0=nincs átállás |
Standard | 0=nincs |
Egyéb jellemzők | 0=nincs egyéb jellemző |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
SF/SFM/SFF Suction filter
Pótalkatrészjegyzék
HU
(0.61 MB)
SF/SFM/SFF Suction filter
Pótalkatrészjegyzék
EN
(0.61 MB)