-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
pmax [bar] | 40 |
---|---|
Szűrő anyaga | ON=Optimicron kisnyomás |
Szűrési minősítés | 10 |
Csatlakozás típusa | Menet (col, ISO 228) |
Csatlakozás mérete | 1/2 col |
Szennyeződésjelző | A=nincs CI (csavaros dugó) |
Bypass | 7 bar |
Tömítés anyaga | NBR=NBR (Perbunan) |
Átállás | 0=nincs átállás |
Standard | 0=nincs |
Egyéb jellemzők | 0=nincs egyéb jellemző |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
LPF Low Pressure Filter
Pótalkatrészjegyzék
HU
(0.66 MB)
LPF Low Pressure Filter
Pótalkatrészjegyzék
EN
(0.66 MB)
LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Pótalkatrészjegyzék
HU
(0.9 MB)
LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Pótalkatrészjegyzék
EN
(0.9 MB)