-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
pmax [bar] | 0.0 |
---|---|
Szűrő anyaga | SI=szilikagél |
Szűrési minősítés | 2 |
Csatlakozás típusa | Menet (NPT) |
Csatlakozás mérete | 1/2 col |
Szennyeződésjelző | W=nincs jelzőfurat |
Bypass | KB=nincs bypass |
Tömítés anyaga | NBR=NBR (Perbunan) |
Átállás | 0=nincs átállás |
Standard | 0=nincs |
Egyéb jellemzők | 0=nincs egyéb jellemző |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
BD-BDH-BDL-BDM Breather Dryers
Pótalkatrészjegyzék
HU
(0.42 MB)
BD-BDH-BDL-BDM Breather Dryers
Pótalkatrészjegyzék
EN
(0.42 MB)