HFM ON 95 S J 10 B 1.0 /-B7

Cikkszám
1286053
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
pmax [bar] 400
Szűrő anyaga ON=Optimicron kisnyomás
Szűrési minősítés 10
Csatlakozás típusa Menet (col, ISO 228)
Csatlakozás mérete 1 col
Szennyeződésjelző B=vizuális
Bypass 7 bar
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Átállás 0=nincs átállás
Standard 0=nincs
Egyéb jellemzők 0=nincs egyéb jellemző

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
HFM Pressure Filter
Pótalkatrészjegyzék HU

(0.4 MB)

HFM Pressure Filter
Pótalkatrészjegyzék EN

(0.4 MB)