-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
pmax [bar] | 40 |
---|---|
Szűrő anyaga | ON=Optimicron kisnyomás |
Szűrési minősítés | 3 |
Csatlakozás típusa | Menet (col, ISO 228) |
Csatlakozás mérete | 1/2 col |
Szennyeződésjelző | B=vizuális |
Bypass | KB=nincs bypass |
Tömítés anyaga | NBR=NBR (Perbunan) |
Átállás | 0=nincs átállás |
Standard | 0=nincs |
Egyéb jellemzők | 0=nincs egyéb jellemző |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7114-00001.jpg)
LPF Low Pressure Filter
Pótalkatrészjegyzék
HU
(0.66 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7114-00001.jpg)
LPF Low Pressure Filter
Pótalkatrészjegyzék
EN
(0.66 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7126-00001.jpg)
LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Pótalkatrészjegyzék
HU
(0.9 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7126-00001.jpg)
LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Pótalkatrészjegyzék
EN
(0.9 MB)