-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
pmax [bar] | 0.0 |
---|---|
Szűrő anyaga | W=rozsdamentes acél drótháló |
Szűrési minősítés | 125 |
Csatlakozás típusa | SAE karima |
Csatlakozás mérete | 65 |
Szennyeződésjelző | UF=neg. nyomáskapcs |
Bypass | 0,25 bar |
Tömítés anyaga | NBR=NBR (Perbunan) |
Átállás | 0=nincs átállás |
Standard | 0=nincs |
Egyéb jellemzők | 0=nincs egyéb jellemző |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
SF/SFM/SFF Suction filter
Pótalkatrészjegyzék
HU
(0.61 MB)
SF/SFM/SFF Suction filter
Pótalkatrészjegyzék
EN
(0.61 MB)