MFX BN/HC 100 G C 10 A 1.0 /-B1.7

Cikkszám
1304245
Ugrás szülő termékcsoporthoz
-
Raktáron
Kérésre Termékkérelmet nyújthat be, ha hozzáadja a tételt a listához, és kezeli a myHYDAC területén.
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
További információ
pmax [bar] 50
Szűrő anyaga BN/HC=Betamicron kisnyomás
Szűrési minősítés 10
Csatlakozás típusa Menet (col, ISO 228)
Csatlakozás mérete 3/4 col
Szennyeződésjelző A=nincs CI (csavaros dugó)
Bypass 1,7 bar
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Átállás 0=nincs átállás
Standard 0=nincs
Egyéb jellemzők 0=nincs egyéb jellemző

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
MFX Inline Filter
Pótalkatrészjegyzék HU

(0.54 MB)

MFX Inline Filter
Pótalkatrészjegyzék EN

(0.54 MB)

MFX Inline Filter
Termékbrosúra HU

(0.52 MB)

MFX Inline Filter
Termékbrosúra EN

(0.52 MB)