-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
pmax [bar] | 0.0 |
---|---|
Szűrő anyaga | SI=szilikagél |
Szűrési minősítés | 2 |
Csatlakozás típusa | DIN karima |
Csatlakozás mérete | DIN 24557/T2 |
Szennyeződésjelző | W=nincs jelzőfurat |
Bypass | KB=nincs bypass |
Tömítés anyaga | NBR=NBR (Perbunan) |
Átállás | 0=nincs átállás |
Standard | 0=nincs |
Egyéb jellemzők | ELF=töltőszűrővel, bajonett |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
BDE Breather Dryer
Pótalkatrészjegyzék
HU
(0.48 MB)
BDE Breather Dryer
Pótalkatrészjegyzék
EN
(0.48 MB)
Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Termékbrosúra
HU
(0.79 MB)
Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Termékbrosúra
EN
(0.79 MB)
BDE Breather Dryer
Termékbrosúra
HU
(0.46 MB)
BDE Breather Dryer
Termékbrosúra
EN
(0.46 MB)