MFX BN/HC 100 G D 10 C 2.0 /-B3.5

Cikkszám
1308780
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
pmax [bar] 50
Szűrő anyaga BN/HC=Betamicron kisnyomás
Szűrési minősítés 10
Csatlakozás típusa Menet (col, ISO 228)
Csatlakozás mérete 1 col
Szennyeződésjelző C=elektromos kapcsoló
Bypass 3,5 bar
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Átállás 0=nincs átállás
Standard 0=nincs
Egyéb jellemzők 0=nincs egyéb jellemző

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
MFX Inline Filter
Pótalkatrészjegyzék HU

(0.54 MB)

MFX Inline Filter
Pótalkatrészjegyzék EN

(0.54 MB)

MFX Inline Filter
Termékbrosúra HU

(0.52 MB)

MFX Inline Filter
Termékbrosúra EN

(0.52 MB)