FLN BN/HC 250 D E 10 B 1.1 /-A2.5-B3.5

Cikkszám
1316045
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
pmax [bar] 25
Szűrő anyaga BN/HC=Betamicron kisnyomás
Szűrési minősítés 10
Csatlakozás típusa Menet (col, ISO 228)
Csatlakozás mérete 1 1/4 col
Szennyeződésjelző B=vizuális
Bypass 3,5 bar
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Átállás 0=nincs átállás
Standard 0=nincs
Egyéb jellemzők A2.5=válasznyomás CI 2,5 bar

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
FLN Inline Filter DIN 24550
Pótalkatrészjegyzék HU

(0.83 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
Pótalkatrészjegyzék EN

(0.83 MB)