-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
pmax [bar] | 400 |
---|---|
Szűrő anyaga | BN/HC=Betamicron kisnyomás |
Szűrési minősítés | 3 |
Csatlakozás típusa | Menet (col, ISO 228) |
Csatlakozás mérete | 1 1/2 col |
Szennyeződésjelző | B=vizuális |
Bypass | 3,5 bar |
Tömítés anyaga | NBR=NBR (Perbunan) |
Átállás | 0=nincs átállás |
Standard | 1=a köv. szerint DIN 24550 |
Egyéb jellemzők | A2.5=válasznyomás CI 2,5 bar |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Pótalkatrészjegyzék
HU
(0.85 MB)
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Pótalkatrészjegyzék
EN
(0.85 MB)