DFDK BH/HC 1320 QLL 5 D 2.2 /-V-L24

Cikkszám
1322267
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
pmax [bar] 315
Szűrő anyaga BH/HC=Betamicron nagynyomás
Szűrési minősítés 5
Csatlakozás típusa SAE karima
Csatlakozás mérete 50
Szennyeződésjelző D=vizuális/elektromos
Bypass KB=nincs bypass
Tömítés anyaga V=FPM (Viton)
Átállás L=golyó átállás L-alakú
Standard 0=nincs
Egyéb jellemzők L24=lámpa feszültsége 24V

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DFDK Change-Over Pressure Filter
Pótalkatrészjegyzék HU

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Pótalkatrészjegyzék EN

(1.35 MB)