DF ON 140 Q E 3 B 1.0

Cikkszám
1322559
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
pmax [bar] 315
Szűrő anyaga ON=Optimicron kisnyomás
Szűrési minősítés 3
Csatlakozás típusa Speciális csatlakozás
Csatlakozás mérete Speciális méret
Szennyeződésjelző B=vizuális
Bypass KB=nincs bypass
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Átállás 0=nincs átállás
Standard 0=nincs
Egyéb jellemzők 0=nincs egyéb jellemző

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Pótalkatrészjegyzék HU

(0.71 MB)

DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Pótalkatrészjegyzék EN

(0.71 MB)