FLND BN/HC 250 DDE 25 B 1.2 /-A2.5

Cikkszám
1323379
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
pmax [bar] 25
Szűrő anyaga BN/HC=Betamicron kisnyomás
Szűrési minősítés 25
Csatlakozás típusa Menet (col, ISO 228)
Csatlakozás mérete 1 1/4 col
Szennyeződésjelző B=vizuális
Bypass KB=nincs bypass
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Átállás D=csapdugó átállás
Standard 0=nincs
Egyéb jellemzők A2.5=válasznyomás CI 2,5 bar

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
FLND Change-Over Inline Filter
Pótalkatrészjegyzék HU

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
Pótalkatrészjegyzék EN

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Termékbrosúra HU

(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Termékbrosúra EN

(0.52 MB)