-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
pmax [bar] | 7 |
---|---|
Szűrő anyaga | ON=Optimicron kisnyomás |
Szűrési minősítés | 20 |
Csatlakozás típusa | Menet (col, ISO 228) |
Csatlakozás mérete | 1 col |
Szennyeződésjelző | E=nyomásmérő |
Bypass | 3 bar |
Tömítés anyaga | NBR=NBR (Perbunan) |
Átállás | 0=nincs átállás |
Standard | 0=nincs |
Egyéb jellemzők | 0=nincs egyéb jellemző |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
RFM Return Line Filter with 2-hole
Pótalkatrészjegyzék
HU
(0.57 MB)
RFM Return Line Filter with 2-hole
Pótalkatrészjegyzék
EN
(0.57 MB)
RFM Return Line Filter with 4-hole
Pótalkatrészjegyzék
HU
(1.3 MB)
RFM Return Line Filter with 4-hole
Pótalkatrészjegyzék
EN
(1.3 MB)