NFD ON 2640 DAP 10 D 2.0 /-LED

Cikkszám
1324337
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
pmax [bar] 25
Szűrő anyaga ON=Optimicron kisnyomás
Szűrési minősítés 10
Csatlakozás típusa SAE karima
Csatlakozás mérete 100
Szennyeződésjelző D=vizuális/elektromos
Bypass 3 bar
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Átállás A=1 golyó átállás
Standard 0=nincs
Egyéb jellemzők LED=CI LED kijelzővel

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
NFD Change-Over Filter
Pótalkatrészjegyzék HU

(2.85 MB)

NFD Change-Over Filter
Pótalkatrészjegyzék EN

(2.85 MB)