-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
pmax [bar] | 50 |
---|---|
Szűrő anyaga | BN/HC=Betamicron kisnyomás |
Szűrési minősítés | 5 |
Csatlakozás típusa | Menet (col, ISO 228) |
Csatlakozás mérete | 1 col |
Szennyeződésjelző | D=vizuális/elektromos |
Bypass | 3,5 bar |
Tömítés anyaga | NBR=NBR (Perbunan) |
Átállás | 0=nincs átállás |
Standard | 0=nincs |
Egyéb jellemzők | L24=lámpa feszültsége 24V |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
MFX Inline Filter
Pótalkatrészjegyzék
HU
(0.54 MB)
MFX Inline Filter
Pótalkatrészjegyzék
EN
(0.54 MB)
MFX Inline Filter
Termékbrosúra
HU
(0.52 MB)
MFX Inline Filter
Termékbrosúra
EN
(0.52 MB)