FLND W/HC 100 FDD 25 A 1.1 /-B3.5

Cikkszám
1324622
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
pmax [bar] 63
Szűrő anyaga W/HC=rozsdamentes acél drótháló
Szűrési minősítés 25
Csatlakozás típusa Menet (col, ISO 228)
Csatlakozás mérete 1 col
Szennyeződésjelző A=nincs CI (csavaros dugó)
Bypass 3,5 bar
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Átállás D=csapdugó átállás
Standard 0=nincs
Egyéb jellemzők 0=nincs egyéb jellemző

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
FLND Change-Over Inline Filter
Pótalkatrészjegyzék HU

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
Pótalkatrészjegyzék EN

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Termékbrosúra HU

(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Termékbrosúra EN

(0.52 MB)