-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
pmax [bar] | 63 |
---|---|
Szűrő anyaga | ON=Optimicron kisnyomás |
Szűrési minősítés | 10 |
Csatlakozás típusa | Menet (col, ISO 228) |
Csatlakozás mérete | 1/2 col |
Szennyeződésjelző | LZ=vizuális/elektromos |
Bypass | 7 bar |
Tömítés anyaga | NBR=NBR (Perbunan) |
Átállás | D=csapdugó átállás |
Standard | 0=nincs |
Egyéb jellemzők | 0=nincs egyéb jellemző |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
FLND Change-Over Inline Filter
Pótalkatrészjegyzék
HU
(1.37 MB)
FLND Change-Over Inline Filter
Pótalkatrészjegyzék
EN
(1.37 MB)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Termékbrosúra
HU
(0.52 MB)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Termékbrosúra
EN
(0.52 MB)