RFM 195 B D XX A 2.0

Cikkszám
1325590
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
pmax [bar] 10
Csatlakozás típusa Menet (col, ISO 228)
Csatlakozás mérete 1 col
Bypass KB=nincs bypass
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Átállás 0=nincs átállás
Standard 0=nincs
Egyéb jellemzők 0=nincs egyéb jellemző

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
RFM Return Line Filter with 2-hole
Pótalkatrészjegyzék HU

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
Pótalkatrészjegyzék EN

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Pótalkatrészjegyzék HU

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Pótalkatrészjegyzék EN

(1.3 MB)