-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
pmax [bar] | 16 |
---|---|
Csatlakozás típusa | DIN karima |
Csatlakozás mérete | 200 |
Bypass | KB=nincs bypass |
Tömítés anyaga | NBR=NBR (Perbunan) |
Átállás | B=szegmens átállás |
Standard | 0=nincs |
Egyéb jellemzők | DH=fedélemelő szerszám |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
RFLD Change over inline filter (welded)
Pótalkatrészjegyzék
HU
(0.98 MB)
RFLD Change over inline filter (welded)
Pótalkatrészjegyzék
EN
(0.98 MB)