RFLD W/HC 851 DAM 100 D 1.0 /-L24

Cikkszám
1326401
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
pmax [bar] 25
Szűrő anyaga W/HC=rozsdamentes acél drótháló
Szűrési minősítés 100
Csatlakozás típusa SAE karima
Csatlakozás mérete 65
Szennyeződésjelző D=vizuális/elektromos
Bypass 3 bar
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Átállás A=1 golyó átállás
Standard 0=nincs
Egyéb jellemzők L24=lámpa feszültsége 24V

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
RFLD Change over inline filter (cast)
Pótalkatrészjegyzék HU

(1.22 MB)

RFLD Change over inline filter (cast)
Pótalkatrészjegyzék EN

(1.22 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Termékbrosúra HU

(1.04 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Termékbrosúra EN

(1.04 MB)