-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
pmax [bar] | 100 |
---|---|
Szűrő anyaga | W/HC=rozsdamentes acél drótháló |
Szűrési minősítés | 100 |
Csatlakozás típusa | Menet (col, ISO 228) |
Csatlakozás mérete | 1 col |
Szennyeződésjelző | LZ=vizuális/elektromos |
Bypass | KB=nincs bypass |
Tömítés anyaga | V=FPM (Viton) |
Átállás | 0=nincs átállás |
Standard | 1=a köv. szerint DIN 24550 |
Egyéb jellemzők | BO=CI BMW-Opel szerint |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Pótalkatrészjegyzék
HU
(0.85 MB)
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Pótalkatrészjegyzék
EN
(0.85 MB)