-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
pmax [bar] | 16 |
---|---|
Szűrő anyaga | ON=Optimicron kisnyomás |
Szűrési minősítés | 5 |
Csatlakozás típusa | DIN karima |
Csatlakozás mérete | 100 |
Szennyeződésjelző | C=elektromos kapcsoló |
Bypass | 3 bar |
Tömítés anyaga | NBR=NBR (Perbunan) |
Átállás | A=1 golyó átállás |
Standard | 0=nincs |
Egyéb jellemzők | 0=nincs egyéb jellemző |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
RFLD Change over inline filter (welded)
Pótalkatrészjegyzék
HU
(0.98 MB)
RFLD Change over inline filter (welded)
Pótalkatrészjegyzék
EN
(0.98 MB)