DFP ON 160 Q C 5 BM 1.0

Cikkszám
1330247
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
pmax [bar] 315
Szűrő anyaga ON=Optimicron kisnyomás
Szűrési minősítés 5
Csatlakozás típusa Speciális csatlakozás
Csatlakozás mérete Speciális méret
Szennyeződésjelző BM=viz. man. visszaáll
Bypass KB=nincs bypass
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Átállás 0=nincs átállás
Standard 0=nincs
Egyéb jellemzők 0=nincs egyéb jellemző

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Pótalkatrészjegyzék HU

(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Pótalkatrészjegyzék EN

(0.59 MB)