RFLD ON 1320 CAU 5 D 1.1 /-L24

Cikkszám
1330401
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
pmax [bar] 16
Szűrő anyaga ON=Optimicron kisnyomás
Szűrési minősítés 5
Csatlakozás típusa DIN karima
Csatlakozás mérete 125
Szennyeződésjelző D=vizuális/elektromos
Bypass 3 bar
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Átállás A=1 golyó átállás
Standard 0=nincs
Egyéb jellemzők L24=lámpa feszültsége 24V

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
RFLD Change over inline filter (welded)
Pótalkatrészjegyzék HU

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Pótalkatrészjegyzék EN

(0.98 MB)