-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
pmax [bar] | 25 |
---|---|
Szűrő anyaga | ON=Optimicron kisnyomás |
Szűrési minősítés | 5 |
Csatlakozás típusa | SAE karima |
Csatlakozás mérete | 80 |
Szennyeződésjelző | BM=viz. man. visszaáll |
Bypass | 3 bar |
Tömítés anyaga | NBR=NBR (Perbunan) |
Átállás | 0=nincs átállás |
Standard | 0=nincs |
Egyéb jellemzők | 0=nincs egyéb jellemző |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
NF Inline Filter
Pótalkatrészjegyzék
HU
(2 MB)
NF Inline Filter
Pótalkatrészjegyzék
EN
(2 MB)
Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Termékbrosúra
HU
(0.79 MB)
Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Termékbrosúra
EN
(0.79 MB)