-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Előnyben részesített modellek | Nem |
---|---|
Sorozat | FPU-1 |
Modell | Standard kivitel |
G-adapter | G3* |
Védőtok | Nincs védőtok |
FPU tartozékok | Nincs tartozék |
Max. kijelző nyomásmérő 1 | 250 |
Nyomásmérő sz. | 1 |
Nyomásmérő típusa 1 | Analóg |
Nyomásmérő egység 1 | bar-psi |
Minimális kijelző nyomásmérő 1 | 0 |
Nyomáscsökkentő sz. (PRs) | 0.0 |
Töltőtömlők sz. | 1 |
Tömlő típusa | 200 bar-os nitrogénpalackhoz W24.32x1/14 csatlakozással |
Mérő kijelzési tartománya | 0 ‑ 250 bar (‑ 3625 psi) |
Tömlő hossza | 2.5 |