-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Cikkszám | 2610154 |
---|---|
Kivitel | Patron |
Tömítés anyaga | NBR |
Telepítési mód | UNF |
Szabályozási mód | Közvetlen működésű |
Pmax [bar] | 350 |
Objektum megjelölése | RV06A-01-C-N-30 |
Névl. méret | 6 |
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | 0 - 15 |
Repesztőnyomás [bar] | 2,1 |
Termékcsalád | RV06A |
Qmax szelepek [l/min] | 15 |
Üreg | FC06-2 |
Beállítás típusa | Nem elérhető |
Funkció | Visszacsapó szelep |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
2610154 RV06A 01 C N 30 EN
Termékinformáció
HU
(0.21 MB)
2610154 RV06A 01 C N 30 EN
Termékinformáció
EN
(0.21 MB)