-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Cikkszám | 2610170 |
---|---|
Kivitel | Patron |
Tömítés anyaga | NBR |
Telepítési mód | UNF |
Szabályozási mód | Közvetlen működésű |
Pmax [bar] | 350 |
Objektum megjelölése | DW16Z-01-C-N-300 |
Névl. méret | 16 |
Áramlási tartomány Q (l/perc) | 0.000000 |
Funkció | Orsószelep |
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] | 10 - 20 |
Termékcsalád | DW16Z |
Qmax szelepek [l/min] | 284 |
Üreg | FC16-S3 |
Beállítás típusa | Nem állítható |
Standard | Nyomáskompenzátor |
Vezérlőnyomás-különbség [bar] | 20 |
Változat | Nincs |
Kiegészítő funkció | Nincs |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
2610170 DW16Z 01 C N 300 EN
Termékinformáció
HU
(0 MB)
2610170 DW16Z 01 C N 300 EN
Termékinformáció
EN
(0 MB)