-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Cikkszám | 2610214 |
---|---|
Kivitel | Patron |
Tömítés anyaga | NBR |
Telepítési mód | UNF |
Szabályozási mód | Közvetlen működésű |
Pmax [bar] | 350 |
Objektum megjelölése | SR06-01-C-N-4.0V |
Névl. méret | 6 |
Funkció | Áramlásszabályozó szelep |
Funkció | Orsószelep |
Áramlási sebesség tartomány [l/perc] | 3.8 - 15 |
Termékcsalád | SR06 |
Q termékcsalád [l/perc] | 0.25 - 15 |
Qmax szelepek [l/min] | 15 |
Üreg | FC06-2 |
Beállítás típusa | Szerszám |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
2610214 SR06 01 C N 40V EN
Termékinformáció
HU
(0.2 MB)
2610214 SR06 01 C N 40V EN
Termékinformáció
EN
(0.2 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra
HU
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra
EN
(0.12 MB)