-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Cikkszám | 2610336 |
---|---|
Kivitel | E |
Tömítés anyaga | NBR |
Telepítési mód | U |
Szabályozási mód | 2 |
Pmax [bar] | 350 |
Objektum megjelölése | WS06ZR-30-C-N-0 |
Névl. méret | 6 |
Áramlási tartomány Q (l/perc) | 1 |
Funkció | A |
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | 1.0 - 19.0 |
Nyomástartomány P [bar] | 5 - 350 |
Termékcsalád | WS06ZR |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média