-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Kivitel | Patron |
---|---|
Tömítés anyaga | NBR |
Telepítési mód | UNF |
Szabályozási mód | Közvetlen működésű |
Pmax [bar] | 350 |
Névl. méret | 6 |
Nyomás beállítási tartomány [bar] | 36 - 350 |
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | 0 - 23 |
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] | 36 - 350 |
Termékcsalád | RS06 |
Qmax szelepek [l/min] | 23 |
Üreg | FC06-3 |
Beállítás típusa | Szerszám |
Vezérlési arány | 3 |
Funkció | Kiegyensúlyozó szelep |