-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Old model code | HRS 5 A 60,3 PA ST M BL |
---|---|
Meghúzási nyomaték, csavar | Nincsenek részletek |
Alkalmazás, bilincs | Csőrögzítés |
Hőmérséklet-ellenállás, bilincs | -40–+120 °C. |
DIN 3015 | 5 méret |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
3001520 HRS 5 D 603 PA ST M BL EN
Termékinformáció
HU
(0.21 MB)
3001520 HRS 5 D 603 PA ST M BL EN
Termékinformáció
EN
(0.21 MB)