-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Old model code | HRS 1 S 18 PP ST M BL/ZN |
---|---|
Meghúzási nyomaték, csavar | 12 Nm |
Alkalmazás, bilincs | Csőrögzítés |
Hőmérséklet-ellenállás, bilincs | -30–+90 °C. |
DIN 3015 | 1 méret |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
3005369 HRS 1 A 18 PP ST M BLZN EN
Termékinformáció
HU
(0.21 MB)
3005369 HRS 1 A 18 PP ST M BLZN EN
Termékinformáció
EN
(0.21 MB)