-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Kivitel | Patron |
---|---|
Tömítés anyaga | FKM |
Telepítési mód | UNF |
Szabályozási mód | Közvetlen működésű |
Pmax [bar] | 350 |
Névl. méret | 8 |
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | 0 - 38 |
Repesztőnyomás [bar] | 5 |
Termékcsalád | RV08A |
Qmax szelepek [l/min] | 38 |
Üreg | FC08-2 |
Beállítás típusa | Nem elérhető |
Funkció | Visszacsapó szelep |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
RV08A-01 Check Valve
Termékbrosúra
HU
(0 MB)
RV08A-01 Check Valve
Termékbrosúra
EN
(0 MB)