-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Cikkszám | 3010163 |
---|---|
Kivitel | Patron |
Tömítés anyaga | FKM |
Telepítési mód | UNF |
Szabályozási mód | Közvetlen működésű |
Pmax [bar] | 420 |
Objektum megjelölése | RP10A-01-C-VS-15-3 |
Névl. méret | 10 |
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | 0 - 60 |
Repesztőnyomás [bar] | 1 |
Termékcsalád | RP10A |
Qmax szelepek [l/min] | 60 |
Üreg | FC10-3 |
Beállítás típusa | Nem elérhető |
Vezérlési arány | 3 |
Funkció | Visszacsapó szelep nyitásra elővezérelt |
Kiegészítő funkció | O-gyűrű a vezérlőorsón |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
3010163 RP10A 01 C VS 15 3 EN
Termékinformáció
HU
(0.21 MB)
3010163 RP10A 01 C VS 15 3 EN
Termékinformáció
EN
(0.21 MB)
RP10A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Termékbrosúra
HU
(0.28 MB)
RP10A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Termékbrosúra
EN
(0.28 MB)