-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Cikkszám | 3010415 |
---|---|
Kivitel | Patron |
Tömítés anyaga | NBR |
Telepítési mód | UNF |
Szabályozási mód | Közvetlen működésű |
Pmax [bar] | 350 |
Objektum megjelölése | SRP08-01-C-N-0.4V |
Névl. méret | 8 |
Funkció | Áramlásszabályozó szelep |
Funkció | Orsószelep |
Áramlási sebesség tartomány [l/perc] | 1.3 - 1.8 |
Termékcsalád | SRP08 |
Q termékcsalád [l/perc] | 1.3 - 30 |
Qmax szelepek [l/min] | 50 |
Üreg | FC08-3 |
Beállítás típusa | Manuális |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
SRP08-01 Flow Regulator
Termékbrosúra
HU
(0 MB)
SRP08-01 Flow Regulator
Termékbrosúra
EN
(0 MB)