-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Cikkszám | 3015349 |
---|---|
Kivitel | Patron |
Tömítés anyaga | NBR |
Telepítési mód | UNF |
Szabályozási mód | Közvetlen működésű |
Pmax [bar] | 350 |
Objektum megjelölése | RV16A-01-C-N-05 |
Névl. méret | 16 |
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | 0 - 165 |
Repesztőnyomás [bar] | 0,35 |
Termékcsalád | RV16A |
Qmax szelepek [l/min] | 165 |
Üreg | FC16-2 |
Beállítás típusa | Nem elérhető |
Funkció | Visszacsapó szelep |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
3015349 RV16A 01 C N 05 EN
Termékinformáció
HU
(0.21 MB)
3015349 RV16A 01 C N 05 EN
Termékinformáció
EN
(0.21 MB)
RV16A-01 Check Valve
Termékbrosúra
HU
(0 MB)
RV16A-01 Check Valve
Termékbrosúra
EN
(0 MB)