DF ON 60 T C 20 D 1.0 /-L24-B6

Cikkszám
303613
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
pmax [bar] 420
Szűrő anyaga ON=Optimicron kisnyomás
Szűrési minősítés 20
Csatlakozás típusa Menet (col, ISO 228)
Csatlakozás mérete 3/4 col
Szennyeződésjelző D=vizuális/elektromos
Bypass 6 bar
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Átállás 0=nincs átállás
Standard 0=nincs
Egyéb jellemzők L24=lámpa feszültsége 24V

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Pótalkatrészjegyzék HU

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Pótalkatrészjegyzék EN

(0.66 MB)