Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
| Product Features | |
|---|---|
| Típus, kézi felülírás | Nincs kézi felülírás |
| Modell | Standard |
| Kézi felülírás | Nem |
| Funkció | 3/2 utas szelep |
| Működtetés | Mágneses |
| Szelepsorozat | WK07L-01 |
| Tekercs kivitele | 40-1836 |
| Üreg | FC07-3 |
| Qmax szelepek [l/min] | 10 |
| Csatlakozó típusa | Tekerccsel |
| Nyomástartomány P [bar] | 0 - 350 |
| Tekercs | Tekerccsel |
| Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | 0 - 10 |
| Funkció | Orsószelep |
| Áramlási tartomány Q (l/perc) | 0 - 10 |
| Névl. méret | 7 |
| Objektum megjelölése | WK07L-01-C-V-0 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Szabályozási mód | Közvetlen működésű |
| Telepítési mód | UNF |
| Tömítés anyaga | FKM |
| Cikkszám | 3037591 |
| Cikkszám, tekercs | - |
| Kivitel | Patron |
| Termékcsalád | WK07L |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.