Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
| Termékjellemzők | |
|---|---|
| Kiegészítő funkció | Nincs |
| Változat | Nincs |
| Nyomásbeállítás [bar] | Nincs előbeállítás |
| Standard | Nyomásszabályozó szelep |
| Beállítás típusa | Manuális |
| Üreg | FC08-3 |
| Qmax szelepek [l/min] | 15 |
| Termékcsalád | DR08 |
| Nyomás beállítása r. Termék f.[bar] | 2.0 - 207.0 |
| Funkció | Orsószelep |
| Áramlási tartomány Q (l/perc) | .0 - 15.0 |
| Nyomás beállítási tartomány [bar] | 20 - 207 |
| Névleges méret | 8 |
| Pmax [bar] | 420.0 |
| Szabályozási mód | Közvetlen működésű |
| Telepítési mód | UNF |
| Tömítés anyaga | NBR |
| Kivitel | Patron |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Installation instruction Screw-in cartridge valves | Slip-in valves |Insert cartridge valves
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
EN