MF BN 160 AUE 20 E 1.0

Cikkszám
304286
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
pmax [bar] 8
Szűrő anyaga BN=Betamicron kisnyomás
Szűrési minősítés 20
Csatlakozás típusa Menet (col, ISO 228)
Csatlakozás mérete 1 1/4 col
Szennyeződésjelző E=nyomásmérő
Bypass 2 bar
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Átállás 0=nincs átállás
Standard 0=nincs
Egyéb jellemzők 0=nincs egyéb jellemző