-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Cikkszám | 3046436 |
---|---|
Objektum megjelölése | KHN-Rp1/2-2233-AE.24-240V-NC |
Kivitel | KHN |
Névleges méret DN | 16 |
Csatlakozás típusa | Menet |
Csatlakozás/karima megjelölése | Rp |
Standard | ISO 7-1 / DIN EN 10226 |
Ház anyaga, golyóscsap | Sárgaréz |
Anyagkód | Sárgaréz-sárgaréz-PTFE-PTFE |
Felületvédelem | Nikkelezett |
Kar kivitele | Nélkül |
Csavarkulcs mérete | Nincsenek részletek |
Névleges nyomás | 40 |
Névleges nyomás | 4 |
Névleges nyomás | 580 |
Működtetés | Elektromos hajtás |
Jóváhagyási/vizsgálati tanúsítvány | Nincs jóváhagyás |
Rögzítőfuratok | Rögzítőfuratok nélkül |
Zár | Zár nélkül |
Kapcsolási helyzet figyelése | Kapcsolási helyzet figyelése nélkül |
Kombináció | Nem BV kombináció |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
Operating manual KH
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
HU
(1.69 MB)
Operating manual KH
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
EN
(1.69 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Termékbrosúra
HU
(0.3 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Termékbrosúra
EN
(0.3 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Termékbrosúra
HU
(0.26 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Termékbrosúra
EN
(0.26 MB)