-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Old model code | HRS 7 S 133 AL ST M BL |
---|---|
Meghúzási nyomaték, csavar | 250 Nm |
Alkalmazás, bilincs | Csőrögzítés |
Hőmérséklet-ellenállás, bilincs | -60–+180 °C. |
DIN 3015 | 7 méret |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
3046576 HRS 7 A 133 AL ST M BL EN
Termékinformáció
HU
(0.2 MB)
3046576 HRS 7 A 133 AL ST M BL EN
Termékinformáció
EN
(0.2 MB)