-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Cikkszám | 3047040 |
---|---|
Kivitel | Patron |
Tömítés anyaga | NBR |
Telepítési mód | UNF |
Szabályozási mód | Közvetlen működésű |
Pmax [bar] | 350 |
Objektum megjelölése | RV12A-01-C-N-12 |
Névl. méret | 12 |
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | 0 - 120 |
Repesztőnyomás [bar] | 0,8 |
Termékcsalád | RV12A |
Qmax szelepek [l/min] | 120 |
Üreg | FC12-2 |
Beállítás típusa | Nem elérhető |
Funkció | Visszacsapó szelep |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
RV12A-01 Check Valve
Termékbrosúra
HU
(0.28 MB)
RV12A-01 Check Valve
Termékbrosúra
EN
(0.28 MB)