-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Cikkszám | 3064082 |
---|---|
Kivitel | Patron |
Tömítés anyaga | NBR |
Telepítési mód | UNF |
Szabályozási mód | Közvetlen működésű |
Pmax [bar] | 350 |
Objektum megjelölése | WK08Y-60M-C-N-0 |
Névl. méret | 8 |
Áramlási tartomány Q (l/perc) | 0 - 19 |
Funkció | Orsószelep |
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | 0 - 19 |
Tekercs | Tekerccsel |
Nyomástartomány P [bar] | 0 - 350 |
Csatlakozó típusa | Tekerccsel |
Termékcsalád | WK08Y |
Qmax szelepek [l/min] | 19 |
Üreg | FC08-4 |
Tekercs kivitele | 40-1836 |
Szelepsorozat | WK08Y-60 |
Működtetés | Mágneses |
Funkció | 4/2 utas szelep |
Kézi felülírás | Igen |
Modell | Speciális üreg |
Típus, kézi felülírás | Nyomás kézi felülírása |
Modell | Csökk. áramlási ellenállás |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra
HU
(0.41 MB)
Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra
EN
(0.41 MB)
Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra
HU
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra
EN
(1.68 MB)