-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Old model code | HRGS 4 S 54 PA ST M BL |
---|---|
Meghúzási nyomaték, csavar | 40 Nm |
Alkalmazás, bilincs | Kábel- + tömlőrögzítés |
Hőmérséklet-ellenállás, bilincs | -40–+120 °C. |
DIN 3015 | 4 méret |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
3068351 HRGS 4 A 54 PA ST M BL EN
Termékinformáció
HU
(0.2 MB)
3068351 HRGS 4 A 54 PA ST M BL EN
Termékinformáció
EN
(0.2 MB)