-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Old model code | HRES 4 SV 60,3 PP ST M ZN |
---|---|
Meghúzási nyomaték, csavar | 30 Nm |
Alkalmazás, bilincs | Kábel- + tömlőrögzítés |
Hőmérséklet-ellenállás, bilincs | -30–+90 °C. |
DIN 3015 | 4 méret |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
3070965 HRES 4 AV 603 PP ST M ZN EN
Termékinformáció
HU
(0.22 MB)
3070965 HRES 4 AV 603 PP ST M ZN EN
Termékinformáció
EN
(0.22 MB)